Le bateau
Le bateau
Les caractéristiques de l'IMOCA Prysmian Group
Pour ses nouvelles aventures, Giancarlo PEDOTE est aux commandes d’un des bateaux les plus performant de sa génération.
Construit pour le Vendée Globe 2016 (arrivé 4ème), il a prouvé son potentiel sur la Transat Jacques Vabre 2017 (arrivé 1er) et la Route du Rhum - Destination Guadeloupe en 2018 (arrivé 2ème).
Numéro de voile : ITA 34
Année de lancement : 2015
Architecte : VPLP-Verdier
Chantier : Multiplast
Nombre de coques : 1
Longueur : 18.28m
Largeur : 5.8m
Tirant d'eau : 4.5m
Hauteur : 29m
Voilure au près : 300m2
Voilure au portant : 600m2
Déplacement : 8T