Aérospatiale

APERÇU

L’aérospatiale relie les câbles de pointe à l’industrie de haut vol

Le Groupe Prysmian est leader sur le marché des câbles aérospatiaux depuis les années 1960, date à laquelle son prédécesseur, Fileca, fournissait les premières générations de câbles aérospatiaux au programme Concorde.

Aujourd’hui, nous continuons à nous appuyer sur ce prestigieux héritage, en tirant parti de décennies de connaissances et d’expertise pour apporter aux clients les dernières solutions de câbles et de câblage de grande qualité pour des applications dans les domaines de l’aviation civile, militaire et spatiale.

Nous répondons à un large éventail d’exigences, avec des types de câbles qui reflètent les applications dans lesquelles ils sont utilisés.

Des gammes standardisées de type DR et MIL-Spec Cables, aux constructions plus spécifiques incluant des assemblages sur mesure, des câbles de transmission de données et des câbles optiques, nous assurons une résistance aux contraintes mécaniques, électriques, chimiques, thermiques et radiatives sévères.

Tous nos produits sont fabriqués en tenant compte des exigences de dimension et de réduction de poids et nous nous adaptons aux besoins de chaque client. Notre excellence en matière de qualité et de respect des délais de livraison est reconnue et appréciée par tous nos clients, auxquels nous livrons dans le monde entier.

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez discuter de vos besoins spécifiques.

Draka Fileca est membre des associations suivantes:

 

Au sein de l’aérospatiale

Pour faire face à l’augmentation constante des applications électroniques dans l’industrie aérospatiale, Draka Fileca conçoit et développe des fils et des câbles capables de résister aux contraintes sévères que leur impose le spectre complet des environnements spatiaux.

Notre gamme de câbles spatiaux est qualifiée par l’ESA.

Draka Fileca est spécialisée dans la production de câbles dédiés aux applications de l’aviation civile et militaire depuis le début des années 1960. Elle intègre les technologies les plus innovantes dans la production de câbles électriques et optiques pour les constructeurs d’avions et d’hélicoptères du monde entier. Nous avons toujours répondu aux spécifications et aux attentes de l’industrie en matière de dimensions et de réduction de poids, de résistance au cheminement de l’arc, de grande résistance mécanique, de résistance aux produits chimiques et aux températures élevées.

De la modélisation et de la conception à la technologie et à la production, notre portefeuille aéronautique reflète notre expertise dans le secteur, tout en démontrant l’ampleur de nos processus de fabrication dans la production de câbles aéronautiques haut de gamme et innovants, notamment:

  • Câbles de la cellule/hook-up
  • Câbles de transmission en cuivre
  • Câbles de transmission de données à fibres optiques
  • Câbles spéciaux

Qualité, sécurité et environnement

Nous offrons les produits de la plus haute qualité sur le marché. Nous sommes non seulement certifiés ISO 9001:2015 et EN 9100:2018 (BAE, AECMA) pour les activités françaises et mexicaines, mais nous avons également des clients qui peuvent nous délivrer des reconnaissances écrites concernant nos compétences (Airbus UK, Quality Accreditation Eurocopter 2000). Notre gamme spatiale est certifiée par l’ESA.

Dans nos efforts constants pour améliorer la sécurité, la qualité des produits et la productivité au sein de l’entreprise, nos employés sont un facteur clé. C’est la raison pour laquelle nous nous engageons à respecter la norme ISO 45001 pour la sécurité de notre personnel.

Notre priorité est la satisfaction de nos clients.

Nous y parvenons car nous sommes capables de:

  • Répondre rapidement à nos clients, comprendre leurs besoins et leurs attentes, puis livrer rapidement et efficacement des produits de la plus haute qualité;
  • Développer les ressources humaines par la formation, offrir une plus grande autonomie et une amélioration continue;
  • Gérer la qualité grâce à des indicateurs établis et développer le contrôle des anomalies.

Nos objectifs de qualité sont communiqués dans l’ensemble de l’entreprise et font l’objet de mesures et d’analyses régulières.

Un savoir-faire industriel

Dans un environnement international de plus en plus compétitif, Draka Fileca répond et dépasse les attentes de ses clients en proposant des produits innovants, très performants et fiables qui anticipent les exigences du marché, ainsi qu’un niveau de service inégalé.

Créer les produits du futur

Nous avons mis en place une politique d’innovation en partenariat avec les départements d’ingénierie et les laboratoires de qualification de divers clients et fournisseurs. Notre département R&D se concentre sur le développement de nouvelles technologies pour :

  • Répondre aux attentes futures de l’aérospatiale;
  • Développer notre gamme de produits et apporter une valeur ajoutée aux clients (réduire le poids des câbles à base d’aluminium, faciliter l’installation des câbles d’alimentation à faible rayon de courbure, améliorer les performances, notamment les capacités de haute tension et la résistance au feu, atteindre des niveaux de transmission de données plus élevés avec les câbles optiques, etc. ;)
  • Soutenir les clients grâce à une expertise et à une ingénierie avancée.

Notre équipe d’ingénieurs conçoit et développe des câbles très complexes. Elle utilise des moyens modernes de conception et de contrôle pour caractériser les performances techniques des câbles et réaliser des essais de qualification-approbation pour les applications des clients. Grâce à la flexibilité de nos activités, nous sommes en mesure d’offrir à nos clients des solutions à bon nombre de leurs problèmes de conception. Une chaîne d’approvisionnement flexible et efficace.

Nous avons mis en œuvre une politique en matière de chaîne d’approvisionnement qui nous permet de répondre aux exigences logistiques de nos clients plus rapidement et plus efficacement que jamais.

Nos produits sont distribués dans le monde entier et peuvent être achetés directement chez nous grâce à nos partenariats avec les principaux distributeurs de composants aérospatiaux.

Nous nous développons constamment pour répondre à la demande du secteur aérospatial.

Notre capacité globale en France et au Mexique est de plus de 60 000 km de câbles et de fibres optiques par an.

Conformité FAR-25

Chaque type de câble aérospatial est soigneusement conçu pour répondre aux exigences de sécurité décrites dans la réglementation FAR 25 en matière d’inflammabilité, de densité de fumée et de toxicité. Le choix des matériaux est crucial pour garantir que les câbles, dans la mesure du possible, ne contribuent pas à la propagation du feu.

La résistance au cheminement de l’arc, qui évalue la résistance de nos câbles et nous permet d’évaluer les implications pour tout nouveau développement de câbles pour cellules d’avion est un autre élément clé.

Nous contacter

Selectionner les contacts par service


Transports

Transports