The Shard:
The Shard:
un majestueux cône de lumière alimenté par nos câbles
Nos câbles alimentent une ville verticale, combinaison d'une architecture d'avant-garde et du plus haut niveau de sécurité.
Le design de cette audacieuse sculpture de verre et d'acier a été inspiré à l'architecte Renzo Piano par les flèches d'églises et les mâts des majestueux bateaux peints par Canaletto au XVIIIe siècle. Élégant et imposant, The Shard domine la Tamise du haut de ses 310 mètres.
Le Groupe Prysmian a fourni environ 350 km de câbles résistant au feu pour alimenter en électricité The Shard, le plus haut gratte-ciel de Londres et d'Europe occidentale.


La résistance au feu est la capacité d'un produit à continuer à fonctionner lors d'une exposition directe aux flammes. Elle est mesurée par la durée de fonctionnement (en minutes) d'un produit, en l'occurrence un câble électrique, en cas de feu.
Une œuvre d'art contemporain vivante
Ce gratte-ciel non conventionnel n'est pas seulement un chef-d’œuvre d'architecture moderne, c'est une véritable ville verticale dont les 92 étages abritent des appartements de luxe, des restaurants, des hôtels, des bureaux et des boutiques.


Énergie, sécurité et durabilité
En 2011, Prysmian a été choisi pour devenir fournisseur exclusif des câbles et composants de tous les circuits électriques de The Shard ainsi que consultant officiel sur le choix des méthodes d'installation.
Le câble AFUMEX sans halogène à faible dégagement de fumée a été choisi pour ce projet : une génération de câbles électriques résistants au feu et respectueux de l'environnement dont la gaine sans halogène réduit les émissions de fumée. En cas d'incendie, ce câble limite la propagation des flammes et dégage extrêmement peu de gaz irritants et corrosifs.

Le facteur temps
En cas d'incendie (en particulier dans un gratte-ciel, qui comprend de nombreux étages et énormément d'occupants), le temps est un facteur essentiel pour l'évacuation des occupants et les services d'urgence qui doivent éteindre l'incendie et offrir leur assistance.
Le câble AFUMEX offre plus de temps pour l'évacuation du bâtiment et les procédures d'urgence.
La gamme AFUMEX est l'un des joyaux de la couronne du Groupe : elle offre des avantages sans prcédent dans le domaine de la sécurité incendie et celui de durabilité environnementale.
Le Groupe Prysmian a installé ses câbles ignifuges et AFUMEX dans un grand nombre des bâtiments les plus prestigieux et densément peuplés au monde, pour lesquels la sécurité incendie est une priorité absolue.