Pionnier des éoliennes maritimes

La demande croissante d'énergie renouvelable entraîne une vague de changements dans le secteur de l'énergie éolienne maritime.

 

Le prototype que nous avons testé pour ces systèmes permet une réduction allant jusqu'à 15 % des frais des parcs éoliens maritimes.

C'est un secteur compétitif au rythme soutenu, et Prysmian est fier de participer à la plupart des plus grands projets mondiaux actuels. Nous sommes les leaders de ce secteur.

Nos nouveaux projets stimulent l'innovation et repoussent des limites dans la fourniture de câbles. Les projets en cours nous permettent de soutenir nos clients pour mettre en place les installations nécessaires au respect des nouvelles exigences en matière d'environnement et d’énergie imposées par les gouvernements européens, y compris en Allemagne.

Une gamme de produits à la pointe de la technologie

Le dernier WindEnergy, à Hambourg (Allemagne) en 2016, nous a permis de monter nos solutions de câbles innovantes, durables et rentables pour le secteur des énergies renouvelables offshore.

En tant que partenaire investi et de confiance, nous continuons à soutenir les besoins de cette industrie croissante grâce à notre offre de câbles d'interconnexion moyenne tension, de câbles d'export haute tension à courant alternatif (High-Voltage Alternating Current, HVAC) et haute tension à courant continu ( High-Voltage Direct Current, HVDC).

En mars 2016, nous avons été le premier fabricant de câbles à annoncer l'homologation de nos systèmes de câbles 66 kV pour les réseaux d'interconnexion éoliens maritimes au sein du programme Offshore Wind Accelerator (OWA) de Carbon Trust.

Ce système de câble tripolaire de 66 kV isolé à l'EPR a été conçu pour une utilisation en milieux humides utilise des conducteurs en aluminium ou en cuivre et des élments optiques intégrés comprenant des jointures en usine et de champ ainsi que des terminaisons à emboîter (grâce à notre technologie propriétaire Click-FitTM).

Comment ? Isolation EPR d'avant-garde Ce matériau est parfaitement adapté pour les applications en contact direct avec l'eau, rentable, léger et sans plomb.

Une réputation de pionnier mondial

Comment ? Isolation EPR d'avant-garde Ce matériau est parfaitement adapté pour les applications en contact direct avec l'eau, rentable, léger et sans plomb.

Une réputation de pionnier mondial

Pourquoi sommes-nous systématiquement choisis pour les plus grands projets ? Grâce à notre expertise unique, notre capacité de production inégalée et nos capacités d'installations de pointe. Nous confirmons notre engagement pour des réseaux électriques plus intelligents et plus verts, partout dans le monde.

En 2010, nous avons gagné le contrat du projet Borwin2, précurseur du secteur sur plusieurs points. Ce projet de liaison entre deux parcs éoliens maritimes de la Mer du Nord au continent Allemand a été le premier projet commercial de câbles à courant continu ± 300 kV à utiliser la technologie extrudée (la plus haute tension de courant continu à l'époque), la première connexion de 800 MW à un parc éoliens maritime et le plus grand système VSC avec une capacité de 800 MW.

Sylwin1 est allé encore plus loin avec des nouveaux records technologiques. Ce projet comprend une connexion CC plus longue et possède la plus importante puissance nominale de technologie VSC, avec une puissance nominale de 864 MW fonctionnant à la plus haute tension disponible sur le marché, ± 320 kV CC.

Prysmian a géré la fourniture, l'installation et la mise en service des connexions terrestres et sous-marine dans le cadre d'un contrat attribué au consortium Prysmian/Siemens Energy.

Une confiance sans cesse renouvelée

Syli 1 confirme la relation de Prysmian avec TenneT, qui nous a attribué le système de câbles sous-marins et terrestres de cinq projets de connexion au réseau électrique au cours des dernières années.

  • SylWin1
  • BorWin2
  • HelWin1
  • HelWin2
  • BorWin3

Un aperçu de nos capacits de production et d'exploitation

Notre flotte spécialisée a récemment été étendue par le câblier Ulisse, d'une valeur de 20 millions d'euros. Il s'ajoute au Cable Enterprise et au Giulio Verne, augmente significativement nos capacités et nous permet ainsi d'offrir une gamme large et variée de services d'installation, ce qui renforce notre position dans ce secteur stratégiquement important.

Récemment, Prysmian a participé à certains des plus grands projets de transport de courant et de développement de parcs éoliens maritimes, comme ceux de Walney, Ormonde, Gunfleet Sands, Thanet et Greater Gabbard au Royaume-Uni ainsi qu'Alpha Ventus, Borwin2 et Helwin1 en Allemagne.Ces projets témoignent de notre statut de partenaire privilégié pour les projets offshore complexes.

Marchès

Nos solutions


Cable Haute Tension

Cable Haute Tension

Aller à la page
Parcs eolienes maritimes

Parcs eolienes maritimes

Aller à la page
Médiathèque

Nos publications