FR - Marchè - Succes Stories - Burj Khalifa: La sécurité jusqu'au ciel - text and gallery
Id: 20228
Type: text_and_gallery
Url: node/20228
Cette tour qui couronne l'horizon de Dubaï a battu de multiples records : s'élevant à 828 mètres, c'est le plus haut bâtiment jamais construit et ses 162 étages sont reliés par des ascenseurs à la vitesse sans précédent (10 m/s).
Id: 20228
Type: text_and_gallery
Url: node/20228
« Les câbles installés par Prysmian, qui comprennent les circuits électriques, les systèmes d'alarme incendie et les systèmes d'éclairage d'urgence, atteignent une longueur 1 300 fois supérieure à celle de la tour.»
Le Burj Khalifa, « tour de Khalifa » : fleuron de l'architecture, de l'innovation et de la technologie et symbole du combat éternel de l'être humain contre la nature et ses propres limites.
Un microcosme effervescent dont les éclairages et les ascenseurs utilisent chaque jour une quantité impressionnante d'électricité.
Imposant chef-d’œuvre d'ingénierie destiné à atteindre des hauteurs stratosphériques et supporter les températures de l'été dubaïote, le Burj Khalifa accueille des milliers de visiteurs chaque jour et, détail significatif, est le premier bâtiment d'une telle hauteur à proposer des logements.
La forte densité de population et les caractéristiques uniques de ce bâtiment font de ce projet une entreprise des plus ambitieuses. Le Groupe Prysmian a relevé le défi. En plus de fournir les principaux circuits électriques du Burj Khalifa, le Groupe a géré le problème délicat des systèmes de sécurité incendie et la question primordiale des ascenseurs.
En cas d'incendie, la sécurité est la priorité : les matériaux utilisés et les systèmes de détection doivent être excellents. Pour alimenter l'alarme incendie et les systèmes d'éclairage d'urgence, le Groupe Prysmian a fourni des câbles à faible tension de la gamme FP, qui allient une faible propagation de flamme et un faible dégagement thermique à une très faible émission de fumée et de gaz dangereux en cas d'incendie. Ceci offre plus de temps aux personnes présentes pour évacuer le bâtiment et facilite le travail des équipes de secours. Ces câbles ignifugés garantissent le fonctionnement de l'alimentation en électricité et du système d'alarme même en cas d'incendie.
Les 57 ascenseurs du Burj Khalifa, produits par le leader mondial du secteur, Otis Elevator Company, sont uniques. Vingt-quatre d'entre eux sont des ascenseurs Gen2 ™ sans local de machinerie, alliant un design d'intérieur élégant à une technologie de pointe. Deux sont des ascenseurs à double pont capables d'accueillir 21 personnes par pont. Mais leur caractéristique la plus particulière est leur vitesse, ascendante comme descendante : 10 m/sec. Prysmian était présent dès le début de la planification du câblage électrique des ascenseurs. Nous avons développé des câbles pendentifs et de cuvette sur mesure pour répondre aux besoins particuliers du projet. Par exemple, les pendentifs en cuivre et fibre des ascenseurs ont été développés pour combiner un mélange unique de composants de fibre optique avec plusieurs paires de communications blindées et des conducteurs de courants.
« Stimuler l'innovation et améliorer les normes de sécurité : c'est notre engagement permanent pour aider à bâtir un futur durable et continuer à soutenir l'ingéniosité et l'ambition. »
1/2