U-1000 RVFV
prysmian.product.description_caption
Câble d'énergie rigide avec gaine d'étancheïté et armure pour Installations industrielles Basse Tension 0.6 / 1kV
Dotés d’une gaine d’étanchéité et d’une armure, ces câbles sont une version armée des câbles U-1000 R2V. Ils peuvent être utilisés dans toutes les installations industrielles nécessitant une protection mécanique. Ces câbles peuvent être proposés en version C1 et SH (NF C 32-323), et RH (résistant aux hydrocarbures aliphatiques). La conception et les caractéristiques des matériaux sont conformes à la IEC 60502-1.