Dernière ligne droite pour Giancarlo et pour les projets 1 CLICK = 1M de câble
catégories:
Prysmian Ocean Racing
Commencée au départ du Vendée Globe, l’opération « 1 click = 1 m » permet de récolter 1m de câble électrique pour les opérations d’Électriciens sans Frontières à chaque clic sur les réseaux sociaux de Giancarlo PEDOTE. Une opération SOLIDAIRE par un marin en SOLITAIRE.
Apres un lycée au Sénégal puis un hôpital à Madagascar, l’opération permettra d’aider les écoles de N'grouli et Bawelessi au Togo. Aujourd’hui, les écoliers des villages sont gênés dans leur scolarité par l'absence d'éclairage. En parallèle, les habitants des villages dépensent beaucoup d'argent pour acheter le combustible des lampes à pétrole.
Le projet consiste à mettre en place une installation photovoltaïque pour :
- électrifier les classes et apporter la lumière dans l'école
- mettre en place la recharge de lampes solaires comme alternative aux lampes à pétrole générant ainsi des économies pour les habitants
- former les habitants qui assureront eux-mêmes la maintenance et l'exploitation des installations électriques.