Résultat du grand jeu Afumex RPC

catégories: Corporate 

12/01/2018 - 01:00 AM

Suite au lancement du câble Afumex© 750, le nouveau fil domestique rigide H07 Z1-U qui améliore la sécurité, Prysmian a organisé du 18 septembre au 30 octobre 2017 un grand jeu concours « GRAND JEU AFUMEX RPC ».

Ce jeu-concours, en partenariat avec le distributeur SONEPAR, avait pour objectif de sensibiliser les professionnels du secteur à l’usage de câbles conformes au RPC dans leurs ouvrages de construction.

En effet, depuis le 1er juillet 2017, le Règlement Produits de Construction est obligatoire et tout câble destiné à être intégré à des ouvrages de construction (installation fixe), y compris les bâtiments et les ouvrages de génie civil, est concerné par cette nouvelle rglementation.

Ainsi, le câble Afumex© 750, sans halogène est certifié Ccas1,d1,a1.Il ne propage pas la flamme ni l’incendie et dégage 10 fois moins de fumées opaques et émet 10 fois moins de gaz corrosifs qu’un câble standard.

Le jeu Afumex organisé dans les points de vente Sonepar récompense les plus gros acheteurs d’Afumex© 750. Pour jouer, il suffisait d’acheter ce câble et de renvoyer sa ou ses preuves d’achat. Un tirage au sort a départagé les candidats.

Nous tenons à remercier l’ensemble des participants du jeu concours, et plus particulièrement à féliciter Monsieur Omar BOUKERCHA qui, suite au tirage au sort, remporte 1 Scooter électrique UNUMOTORS BASIC de 1000W.

M.Boukercha est un client de l’agence Franco Belge Sonepar de Paris (rue de la grange aux belles - 75010 Paris).