Le Grand Jeu Afumex RPC
Bravo à M.TEIXEIRA qui remporte le second scooter électrique lors du « GRAND JEU AFUMEX RPC ».
Prysmian a organisé un grand jeu concours « GRAND JEU AFUMEX RPC » à l’occasion du lancement du câble Afumex© 750, le nouveau fil domestique rigide H07 Z1-U qui améliore la sécurité.
Ce jeu-concours, en partenariat avec le distributeur SONEPAR, avait pour objectif de sensibiliser les professionnels du secteur à l’usage de câbles conformes au RPC dans leurs ouvrages de construction.
En effet, depuis le 1er juillet 2017, le Règlement Produits de Construction est obligatoire et tout câble destiné à être intégré à des ouvrages de construction (installation fixe), y compris les bâtiments et les ouvrages de génie civil, est concerné par cette nouvelle règlementation.
Ainsi, le câble Afumex© 750, sans halogène est certifié Ccas1,d1,a1.Il ne propage pas la flamme ni l’incendie et dégage 10 fois moins de fumées opaques et émet 10 fois moins de gaz corrosifs qu’un câble standard.
Le jeu Afumex organisé dans les points de vente SONEPAR récompensait les plus gros acheteurs d’Afumex© 750. Pour jouer, les participants devaient acheter ce câble et renvoyer les preuves d’achat. Un tirage au sort a départagé les candidats.
A l’occasion de la journée Portes Ouvertes de l’agence OMNIELECT SONEPAR de Malemort (19), Monsieur Jean TEIXEIRA s’est vu remettre son scooter électrique UNUMOTORS BASIC de 1000W.
Félicitations au grand gagnant et merci à l’ensemble des participants du jeu-concours !
M. TEIXEIRA est un client de l’agence OMNIELECT SONEPAR de Malemort (3 Ter , Avenue du 15 Août 1944 19360 MALEMORT-SUR-CORREZE).