Câbles à protection mécanique améliorée : EDR
Câbles à protection mécanique améliorée : EDR
Une révolution dans la protection mécanique
Prysmian a conçu et breveté une solution d'avant-garde offrant une meilleure protection mécanique que les câbles à armure en métal pour un prix inférieur et les avantages fonctionnels des câbles non armés.
Comment ça fonctionne?
La conception pionnière d'EDR absorbe l'énergie cinétique des chocs par déformation lors de l'impact. Cette solution empêche l'endommagement des éléments sensibles du câble, tels que l'isolant et le blindage, par l'énergie résiduelle. Un problème souvent lié aux armures en métal et susceptible d'endommager l'isolation, réduisant sa fiabilité à long terme.
Elle peut être appliquée aux câbles multiconducteurs ou à simple conducteur, elle est flexible, facile à installer et entièrement compatible avec les jonctions et terminaisons traditionnelles.
Elle s'adapte à différentes architectures suivant son utilisation et offre une amélioration significative de la résistance mécanique sans changement significatif du poids ni de la rigidité.