Euroclasses et Evaluation des câbles
Euroclasses et Evaluation des câbles
Classification des câbles dans le RPC
Les câbles sont concernés pour leur réaction au feu, mesurée par le pouvoir calorifique et des critères additionnels :
- L'émission de substances dangereuses
- L’acidité des fumées émises
- Les gouttelettes qu’ils propagent
Les câbles sont ensuite classés en fonction de leur réaction à ces critères.
Pour obtenir la classification d’un câble dans une Euroclasse, le fabricant fait réaliser des essais dans un laboratoire notifié. Il obtient sa certification par un organisme notifié de certification des produits. Suivant la classe de son produit, il peut ensuite être soumis à des organismes notifiés de contrôle s’assurant de la conformité de la production en usine . Le tableau ci-dessous précise pour chaque Euroclasse, les critères essentiels et supplémentaires ainsi que le système d’évaluation et vérification de la constance de la performance.
CLASSIFICATION, METHODES D'ESSAI ET SYSTEMES EVCP*
 
                                                                                    *EVCP: Evaluation et Vérification de la Constance de la Performance
Les exigences concernant les organismes notifiés sont présentées dans le Règlement 305/2011.
Les organismes notifiés doivent être autorisés par leur État membre à réaliser certaines tâches, puis être notifiés par l'État membre à la Commission et aux autres États membres.