H07 RN-F FLEXTREME MAX Télécommande
prysmian.product.description_caption
Câbles d'énergie télécommande Souple pour Installations Industrielles Basse Tension 0,6 / 1 kV
La conception du H07 RN-F FLEXTREME® MAX garantit une grande souplesse, une excellente tenue aux intempéries, aux huiles et graisses, ainsi qu’aux contraintes mécaniques et thermiques ; idéal pour les équipements mobiles, les engins de manutention, les chantiers, les équipements scéniques, les ambiances industrielles sévères …
Le H07 RN-F FLEXTREME® MAX est immergeable en eau douce et en eau de mer, en permanence (AD 8) jusqu’à 100 mètres de profondeur (10 bars). De plus, notre câble peut atteindre une température maximale de l'eau de 40°C.
Notre H07 RN-F permet l'éclairage de piscines, l'alimentation de pompes immergées, de zones submergées, de barrages et d'équipements de purification et de traitement de l'eau.